??
CAD model selection
K0369.05
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0369 - Assembly tools
Bill of material
K0369.05
BESTKIPP
Order No.
K0369.05
PASS
Suitable for lateral spring plungers
10 mm
GEW
Approx. weight
0.0493 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82055980
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245026159
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview

Embedded user actions